PMP30942
适用于激光雷达的汽车类 5W 反相降压/升压参考设计
PMP30942
概述
这种微型反相降压升压可为激光雷达应用提供高达 -45V 的负电压输出和 5.2V 的输入电压。最大负载电流限定为 120mA。对于更大的负载,请使用 TPS54260 或 TPS54360。这些降压器件适用于高占空比范围,在输入电压低于 5V 时轻松启动。
特性
- Simple Switcher® 在反相降压/升压配置中使用集成 FET
- 使用单个电感器和标准降压器件的具有成本效益的逆变器
- 正弦输入和输出纹波可减少传导发射
- 干净的波形(无振铃或过冲)可防止 FM 频带噪声
输出电压选项 | PMP30942.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.7 |
Vin (Max) (V) | 5.7 |
Vout (Nom) (V) | -45 |
Iout (Max) (A) | .12 |
Output Power (W) | 5.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Inverting |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS57160-Q1 — 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、1.5A 降压转换器
数据表: PDF技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 5-W Inverting Buck-Boost Reference Design | PDF | HTML | 2022年 4月 8日 |