PMP30934

IGBT 和 SiC 栅极驱动辅助 PSU 参考设计

PMP30934

设计文件

概述

此参考设计引入了一个微型辅助电源单元 (PSU),用于为汽车绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 或汽车碳化硅 (SiC) 晶体管栅极驱动提供电源。隔离式输出支持三个栅极控制。每个都具有 +17V 和 -4V 电压。为简化变压器绕组,通过齐纳二极管实现了虚拟接地,适合对称负载。

LM25184 控制器只需控制次级侧的反激电压即可支持初级侧调节。无需额外的辅助绕组。谷底开关有利于提高效率。为了减少对电源的反射纹波,在 PSR 反激式转换器中添加了一个差分输入滤波器。

特性
  • 两级差分输入滤波器可防止传导发射
  • 三个输出(+17V 和 -4V),满负载时效率为 86%,满负载时温升为 +15K
  • 使用虚拟输出回路的简单变压器绕组可提供 2500VRMS 的隔离电压
  • 设计支持初级侧调节,不含光隔离器
  • 通过使用集成 FET 和 70mm x 35mm 的电路几何形状,实现双层电路板、单侧组装和高功率密度
  • 小型变压器的最大高度为 7.4mm
输出电压选项 PMP30934.1 PMP30934.2 PMP30934.3 PMP30934.4 PMP30934.5 PMP30934.6
Vin (Min) (V) 6 6 6 6 6 6
Vin (Max) (V) 27 27 27 27 27 27
Vout (Nom) (V) 17 -4 17 -4 17 -4
Iout (Max) (A) .05 .05 .05 .05 .05 .05
Output Power (W) .85 .2 .85 .2 .85 .2
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC DC DC DC
Topology Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT277.PDF (1795 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMAD3.PDF (211 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMAD4.PDF (253 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAD5.PDF (202 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAD7.ZIP (689 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG65.ZIP (111 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAD6.PDF (525 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM25184-Q1具有 65V、4.1A 集成式 MOSFET 的汽车类 42V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 IGBT and SiC Gate Drive Auxiliary PSU Reference Design PDF | HTML 2022年 4月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频