Offline supercapacitor backup power supply with active cell balancing reference design
PMP30826
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此参考设计能够在电源中断期间提供备用电压。它在电源电压为 96VAC - 272VAC 时直接管理超级电容器的充电。UCC28740 可提供恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节。超级电容器的电容和电压定义了可用于备用的能量。

特性
  • 电动双层电容器充电器
  • 保护功能:过压、低压线路、过流和短路保护
  • 有源电池均衡
  • 完整的测试设计,包括可用的设计文件和测试报告

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP30826.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)96
Vin (Max) (V)272
Vout (Nom) (V)4
Iout (Max) (A)3
Output Power (W)12
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM2765  50kHz 开关电容器电压转换器  DC / DC开关稳压器  样片或购买 不可用
LMV431A  低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
UCC28740  具有光电耦合器反馈的恒压、恒流反激控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM2765 下载
LMV431A 下载 下载
下载 下载
下载
UCC28740 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3094 2020年 3月 27日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 966 2020年 3月 27日
ZIP 1783 2020年 3月 27日
PDF 167 2020年 3月 27日
PDF 139 2020年 3月 27日
PDF 68 2020年 3月 27日
PDF 234 2020年 3月 27日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章