PMP30819

使用 PMIC 和 LDO 且具有三个输出的汽车电源参考设计

PMP30819

设计文件

概述

该多输出电源通过多通道 IC (PMIC) LP87653-Q1 使用 5V 输入电压为定制 ASIC 供电。尽管该 PMIC 有四个电源轨,但第三相未使用,并且根据客户需求通过低压降稳压器 (LDO) 产生 1.1VA(其中 A 等于敏感负载的模拟)。用于 2.5VA 和 1.1VA 的 LDO 是 TPS745-Q1。两个 LDO 均采用 3.3V 供电,以降低 LDO 1.1VA 的损耗,并且在输入端添加了两个功率电阻。

特性
  • 通过 5V 输入为定制 ASIC 供电的汽车电源
  • 例如,用于启用 LMK00804 电平转换器的 I/O
  • 单独时序为 3.3V、2.5V,然后是 1.1V(降压和 LDO),1.1V 输出的启动延迟 11ms
  • 双级差分输入滤波器,用于衰减开关频率、谐波和射频噪声
  • 用于动态控制和监控的 I2C 总线
输出电压选项 PMP30819.1 PMP30819.2 PMP30819.3
Vin (Min) (V) 5 5 5
Vin (Max) (V) 5 5 5
Vout (Nom) (V) 1.1 2.5 1.1
Iout (Max) (A) 6 .3 .4
Output Power (W) 6.6 .75 .44
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT289.PDF (2987 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMAM1.PDF (244 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMAM2.PDF (238 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAM3.PDF (230 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAM5.ZIP (939 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG83.ZIP (148 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAM4.PDF (1006 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

LP87563-Q1具有集成开关的汽车类多相 8A + 4A + 4A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS745-Q1具有电源正常指示功能的汽车类、500mA、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Automotive Power Supply Reference Design With Three Outputs Using PMIC and LDOs PDF | HTML 2022年 7月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频