PMP30794
2MHz 同步 5V 降压参考设计
PMP30794
概述
该参考设计采用微型汽车降压转换器,具有 6.5V 至 32Vpk(浪涌电压)的输入电压范围,可支持 5V 电源轨。其布局和设计经优化符合 CISPR-25 标准。该设计配备了一个两级输入滤波器,可最大限度地降低传导发射;还具有一个实心接地面,可衰减短波范围内的辐射发射。功率级电容器背对背布线,可最大限度地减少正向和续流环路的寄生电感。该设计的亮点在于采用具有成本效益的双层电路板(通常用于汽车仪表组和显示器应用)、单侧组装和符合 EMI 标准的实心接地面。
特性
- 经济高效的低功耗汽车 5V 电源提供高达 15W 的输出功率
- 两级输入滤波器减少了反射纹波引起的传导发射
- 由于高开关频率和集成式 FET,小型无源器件可实现小巧外形
- 顶部的双层电路板和单侧组装可简化制造
- 底部的实心接地面可改善 EMC 性能
输出电压选项 | PMP30794.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6.5 |
Vin (Max) (V) | 32 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 2.5 |
Output Power (W) | 12.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM63625-Q1 — 3.5V 至 36V、2.5A 降压转换器(带有扩展频谱)
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 2-MHz Synchronous 5-V Buck Reference Design | 2020年 3月 12日 |