PMP30781

微型汽车 2W 辅助电源参考设计

PMP30781

设计文件

概述

此参考设计提供了 +12V 通用微型辅助电源。在此用例中,SEPIC 拓扑支持 6V 至 60V 的宽输入电压范围。即使输入低至 3.5V 时,此参考设计也能提供一半的输出功率。SEPIC 拓扑的另外一个优点是降低反射纹波,从而减少传导发射。通过小磁化电感设置很高的右半平面零点,这样可增加环路带宽,并通过保持良好的瞬态响应降低输出电容。

特性
  • 12V 微型电源提供 6V 至 60V 的宽输入电压范围
  • SEPIC 拓扑非常适用于利用连续输入电流降低反射纹波
  • 集成式 FET 可实现小巧外形
  • 双层电路板和单侧组装可简化制造
输出电压选项 PMP30781.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .2
Output Power (W) 2.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT165.PDF (3406 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM497.PDF (144 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM498.PDF (169 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM499.PDF (92 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM501.ZIP (381 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFS8.ZIP (43 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM500.PDF (318 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

升压转换器(集成开关)

LM5001-Q13.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Tiny Automotive 2-W Bias Power Supply Reference Design 2020年 3月 10日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP30373 适用于低噪声应用的小型负偏置电源参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频