Automotive wide VIN front-end reference design for digital cockpit processing units
PMP30670
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

该参考设计展示了一款适用于汽车数字驾驶舱应用的完整电源树。LM74700-Q1 为系统提供低损耗反极性保护,后跟输入滤波器。LM5143-Q1 双同步降压转换器可利用 KL30 提供 3.3V 电源轨(可支持高达 15A 的处理器模块)和 5V/3A 电源轨。TPS62810-Q1 同步降压转换器可利用 5V 输出提供 1.1V/3A 电源轨。LM63635-Q1 同步降压转换器可利用 KL30 提供另一个独立的 3.3V/3A 电源轨。

特性
  • 使用低损耗智能二极管控制器实现输入反极性保护
  • 包括输入滤波器,可更大限度地降低降压转换器的反射波纹
  • 在空间受限的应用中,所有电源轨均具有高效率,可实现低功耗
  • 板载负载下 3.3V/15A 电源轨上的负载瞬态性能非常好
  • LM5143-Q1 和 LM63635-Q1 能够实现较低的 Iq,系统待机功耗小

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP30670.1
(Output Voltage 1)
PMP30670.2
(Output Voltage 2)
PMP30670.3
(Output Voltage 3)
PMP30670.4
(Output Voltage 4)
Vin (Min) (V)6664.5
Vin (Max) (V)3636365.5
Vout (Nom) (V)53.33.31.1
Iout (Max) (A)31533
Output Power (W)1549.59.93.3
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- Synchronous

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5143-Q1  3.5V 至 65V、低 Iq、双路、两相、同步降压直流/直流控制器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM63635-Q1  3.5V 至 36V、3.5A 降压转换器(带有扩展频谱)  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM74700-Q1  低 Iq 理想二极管控制器  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62810-Q1  采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5143-Q1 下载 下载
LM63635-Q1 下载
LM74700-Q1 下载 -
TPS62810-Q1 VQFN-HR (RWY)| 9 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4344 2019年 7月 30日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 327 2019年 7月 30日
ZIP 1797 2019年 7月 30日
PDF 1314 2019年 7月 30日
PDF 309 2019年 7月 30日
PDF 105 2019年 7月 30日
PDF 358 2019年 7月 30日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章