适用于 IP 转换器的多相、同步降压、降压/升压、升压 (25V@1A)
PMP3061
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP3061 是一种多输出电源,支持各种不同的输出轨。此设计的输入为 12V,相应器件和输出如下:TPS40140 (1.2V (40A))、TPS40190 (3.3V (6A))、TPS54350 (-5V (200mA))、TPS40210 (25V (1A))、TPS5430 (-12V (200mA))。该电源还具备一系列拓扑、多相同步降压 (TPS40140)、同步降压 (TPS40190)、负输出同步升降压 (TPS54350)、升压 (TPS40210) 和负输出升降压 (TPS5430)。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


参数
 PMP3061.1
(Output Voltage 1)
PMP3061.2
(Output Voltage 2)
PMP3061.3
(Output Voltage 3)
PMP3061.4
(Output Voltage 4)
PMP3061.5
(Output Voltage 5)
Vin (Min) (V)10.810.810.810.822
Vin (Max) (V)13.213.213.213.226
Vout (Nom) (V)1.23.3-5-1225
Iout (Max) (A)406.5.2.21
Output Power (W)4821.4512.425
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDCDCDC
拓扑Buck- MultiphaseBuck- SynchronousBuck Boost- Inverting
Buck Boost- Synchronous
Buck Boost- Integrated Switch
Buck Boost- Inverting
Buck Boost- Synchronous
Buck Boost- Integrated Switch
Boost- Non Sync

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40140  双路或双相可堆叠控制器  降压稳压器  不可用 不可用
TPS40190  4.5V 至 15V、20A、300kHz 同步降压控制器  降压稳压器  样片或购买 不可用
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS54350  具有低侧栅极驱动器的 4.5V 至 20V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS40140 下载 下载
TPS40190 下载 下载
TPS40210 下载 下载
下载 下载
TPS54350 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4258 2010年 11月 10日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 32 2010年 11月 10日
ZIP 201 2010年 11月 10日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章