PMP30605

1A 时通用输入电压为 12V 的隔离式反激式参考设计

PMP30605

设计文件

概述

恒压/恒流电源生成 12V/1A 的输出,平均效率为 80%,10% 负载时效率高于 75%,具有低于 30mW (230VAC) 的无负载功耗。该设计采用初级侧调节 (PSR) 和集成 700V FET。该参考设计的组件数量较少,可用作通用电源。

特性
  • 平均效率为 80%,10% 负载时效率高于 75%,从而产生符合 CoC 和 DoE 标准的电源
  • 集成 700V FET 和初级侧调节 (PSR):无需外部 FET 和光耦合器
  • 智能电源管理可实现低于 30mW 的待机功耗
输出电压选项 PMP30605.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 12
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT078.PDF (1396 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRYQ5.PDF (62 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYQ6.PDF (149 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYQ7.PDF (97 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYQ9.ZIP (522 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF87.ZIP (28 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYQ8.PDF (155 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

UCC28911具有恒压恒流和初级侧调节功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Universal input to 12 V at 1-A isolated flyback reference design 2019年 1月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频