PMP30602

适用于汽车应用的微型 60V cuk 参考设计

PMP30602

设计文件

概述

这款微型参考设计可通过大约 5V 的输入电压提供 -60V 输出电压。输出电压通常由车用前置稳压器产生。LM5001-Q1 是控制器,TLV271-Q1 对负输出电压进行转换,使其适合 LM5001 的正反馈 (FB) 输入。通常,此转换器用作 LIDAR 应用的辅助电源。

特性
  • 尽管占空比较大,峰值效率可达到 75%,总功率损耗小于 500mW。
  • 出色的热性能,满负载时的温升小于 +20K
  • 负载调节小于 30mV,也就意味着小于 0.05%
  • 输出纹波电压大约为 200mVpp
  • Cuk 拓扑(=反向 SEPIC)实现低反射纹波(传导发射)
输出电压选项 PMP30602.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) -60
Iout (Max) (A) .02
Output Power (W) 1.2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Other
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT092.PDF (1542 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRZ65.PDF (86 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZ66.PDF (136 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ67.PDF (71 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZ69.ZIP (368 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFC1.ZIP (19 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ68.PDF (326 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM5001-Q13.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV271-Q1汽车级、单路、16V、3MHz 运算放大器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Tiny -60 V cuk reference design for automotive applications 2019年 3月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频