PMP30524

适用于工业和汽车应用的隔离式 24W 反激式参考设计

PMP30524

设计文件

概述

该参考设计仅通过使用库存中的双电感器即可提供 500Vrms 的功能隔离。总体而言,通过使用 TPS40210 和添加分立式 UVLO,能够以最低的成本驱动该设计。此外,1:6 的输入范围超过工业标准 7V 至 42V,这使得该参考设计成为多种应用的理想之选。

特性
  • 使用具有成本效益的通用双电感器,峰值效率接近 90%
  • 精确的线路调节可使输出电压在整个输入电压范围内具有较小的偏差
  • 对于 50% 负载变化,瞬态响应仅具有 1% 的输出电压偏差,支持脉冲负载
输出电压选项 PMP30524.1
Vin (Min) (V) 7
Vin (Max) (V) 42
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 24
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync^Flyback- Transition Mode
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT057.PDF (2741 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRYB2.PDF (111 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYB3.PDF (158 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYB4.PDF (103 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYB6.ZIP (584 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF56.ZIP (26 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYB5.PDF (475 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Isolated 24-W Flyback Ref Design for Industrial and Automotive Applications 2018年 12月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频