PMP30464

适用于空间受限型应用的 96W/180W 峰值双路交错降压转换器参考设计

PMP30464

设计文件

概述

This is a dual, interleaved buck converter reference design, which covers an input voltage range of 17.0 V to 60.0 V. The output voltage is 12.0 V with a maximum load current of 15.0 A. The design has been space optimized and supports an average load current of 8.0 A.

特性
  • High efficiency for low power dissipation in space constrained applications
  • Incorporates dual phase architecture and 3x3 MOSFETs for a small footprint
  • Very good load transient behavior resulting in small output voltage deviation
  • Tight output voltage regulation over a wide load current range
输出电压选项 PMP30464.1
Vin (Min) (V) 17
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 15
Output Power (W) 180
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT035.PDF (5883 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRXL0.PDF (138 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRXL1.PDF (98 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXL2.PDF (117 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXL4.ZIP (550 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF00.ZIP (65 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXL3.PDF (492 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51195.5V 至 65V 宽输入电压、电流模式双通道同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 96-W/180-W Peak Dual Interleaved Buck Converter Reference Design 2018年 11月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频