PMP30462
180V-264V 交流输入、多输出反激式参考设计
PMP30462
概述
此离线反激式参考设计采用 UCC28740 控制器,可从交流输入 (180VAC - 264VAC) 生成 3 个隔离式输出(30mA 时为 5V,20mA 时为 15V)。此设计可提供 750mW 的输出功率。UCC28740 使用光耦合器调节 5V 输出,并改善瞬态响应。谷底开关技术可降低开关损耗,并保持高效率。
特性
- 180VAC - 264VAC 输入,可产生 3 个隔离式输出
- 谷底开关运行模式可实现最高的总体效率
- 用于进行恒定电压调节的光耦合反馈
输出电压选项 | PMP30462.1 | PMP30462.2 | PMP30462.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 180 | 180 | 180 |
Vin (Max) (V) | 264 | 264 | 264 |
Vout (Nom) (V) | 15 | 15 | 5 |
Iout (Max) (A) | .02 | .02 | .03 |
Output Power (W) | .3 | .3 | .15 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 180-VAC - 264-VAC Input Multiple Output Flyback Reference Design | 2018年 11月 30日 |