PMP30446

采用标准 Si-MOSFET 的 99% 峰值效率、585W 高压降压参考设计

PMP30446

设计文件

概述

此参考设计将 450V 至 780V 的直流输入源转换为 1.5A、390V 非隔离式输出。由于其实际功率级仅使用标准的器件组件,该参考设计是 SiC FET 和 SiC 二极管降压转换器的替代解决方案。为了使用额定值为 600V 的器件,将输入源拆分,从而允许两个相同的降压级共用中心点。单个耦合电感 (1:1) 可自动平衡中心点。如果两个 FET 出现电压不均衡,或其栅极驱动延迟时间略有差异,两个小型串联电感器可限制每个分支的电流。在 CRM 模式(临界导通模式)下,该转换器可最大程度地降低开关损耗,从而在 450V 输入电压和满载条件下实现 99% 的峰值效率。

特性
  • 满载时整体效率为 98%,峰值效率达 99%
  • 非 SiC 器件组件用于降低整体 BOM 成本
  • 效率很高,所以无需散热器
  • 耦合电感可实现自平衡中心点
输出电压选项 PMP30446.1
Vin (Min) (V) 450
Vin (Max) (V) 780
Vout (Nom) (V) 390
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 585
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT177.PDF (1104 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM559.PDF (345 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM560.PDF (137 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM561.PDF (347 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM563.ZIP (1016 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFU1.ZIP (117 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM562.PDF (1411 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式栅极驱动器

UCC21220A适用于 MOSFET 和 GaNFET 的具有禁用引脚和 5V UVLO 的 3.0kVrms 4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28051符合 IEC61000-3-2 标准、温度范围为 -40°C 至 105°C、具有 12.5V/9.7V UVLO 的转换模式 PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28710具有 PSR、谷底开关和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Peak Efficiency at 99%, 585-W High-Voltage Buck Reference Design 2020年 4月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频