156VAC - 440VAC 输入抗磁干扰防篡改反激式参考设计
PMP30435
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

该离线反激式参考设计使用 UCC28740 控制器,可通过宽范围交流输入 (156VAC - 440VAC) 生成隔离式输出(12V,1A)。该设计能够承受变压器附近的大磁场 (200mT)。变压器、频率和调制模式经过优化,以提高磁阻。

特性
  • 156VAC - 440VAC 输入,可产生 1 个隔离式输出
  • 抗高达 200mT 外部磁场的直流磁篡改干扰
  • 铁硅铝磁芯变压器和低开关频率可提高磁阻

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP30435.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)156
Vin (Max) (V)440
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)1
Output Power (W)12
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ATL431  2.5V 低静态电流可调节精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28740  具有光电耦合器反馈的恒压、恒流反激控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ATL431 下载 下载
UCC28740 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 9607 2019年 1月 15日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 149 2019年 1月 15日
ZIP 805 2019年 1月 15日
PDF 223 2019年 1月 15日
PDF 192 2019年 1月 15日
PDF 30 2019年 1月 15日
PDF 148 2019年 1月 15日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章