PMP30370
为微处理器或小型 I/O 负载供电的微型 1.6W 参考设计
PMP30370
概述
这款经过全面测试的参考设计专门适用于噪音敏感性负载,它具有极低的反射波纹和输出波纹。即使电压达到 60V,该器件本身也能实现开关操作,而且无振铃、无过冲、射频失真极低。它的主要特点是在宽输入电压范围内提供低输入/输出负载,实现低传导和辐射发射。
特性
- 18V 至 60V 宽输入电压范围适用于电信、工业和卡车设计
- 专门的射频布局、差分输入滤波器和 MLCC 电容器阶梯状输出最大程度地减少噪音
- 通过 15kHz 以上环路带宽实现出色动态行为,1.2% 瞬态响应
- 出色的热行为,最差情况下满负载时的温度上升约为 +25K
- 非同步运行十分适合预偏置负载 - 且具有成本效益
输出电压选项 | PMP30370.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 18 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | .5 |
Output Power (W) | 1.65 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch^Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS57060-Q1 — 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、500mA 降压转换器
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30370 Test Results | 2017年 11月 17日 |