PMP30364
108V-411V 直流输入非隔离型反激式参考设计
PMP30364
概述
该离线反激式参考设计使用 UCC28910 控制器,可通过直流输入 (108VDC - 411VDC) 生成 2 个非隔离式输出(6.5V,600mA;15V,67mA)。UCC28910 包含一个 700V 功率 FET 和一个高压电流源(用于启动),以实现低待机功耗。谷底开关技术可降低开关损耗,并保持高效率。控制器无需使用光耦合器即可提供恒压、恒流调节。
特性
- 108VDC - 411VDC 输入,可产生 2 个非隔离式输出
- 初级侧调节,无需使用光耦合器
- 谷底开关运行模式可保持高效率
- 由于集成了 700V 功率 FET,因此易于使用
输出电压选项 | PMP30364.1 | PMP30364.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 108 | 108 |
Vin (Max) (V) | 411 | 411 |
Vout (Nom) (V) | 6.5 | 15 |
Iout (Max) (A) | .6 | .067 |
Output Power (W) | 3.9 | 1.005 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 108-VDC - 411-VDC Input Non-Isolated Flyback Reference Design | 2018年 12月 21日 |