PMP30359
适用于 ADAS 应用的 28W/49W 汽车类升压转换器参考设计
PMP30359
概述
该参考设计采用汽车同步升压转换器,该转换器可配置为两种不同的输出电压。5.0V 的稳压输入电压转换为 8.0V 或 14.0V。两种输出电压的最大负载电流均为 3.5A。该设计经过空间优化,适合 30mm x 50mm 的区域,以适应 ADAS 应用。
特性
- 效率高,适用于低功率耗散、空间受限的应用
- 包含一个输出滤波器,用于最大程度地降低输出电压纹波
- 很好的负载瞬态行为,从而使输出电压偏差很小
- 精确的输出电压调节,可实现精确的输出电压
输出电压选项 | PMP30359.1 | PMP30359.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4.8 | 4.8 |
Vin (Max) (V) | 5.2 | 5.2 |
Vout (Nom) (V) | 8 | 14 |
Iout (Max) (A) | 3.5 | 3.5 |
Output Power (W) | 28 | 49 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 28-W/49-W Automotive Boost Converter Reference Design for ADAS Applications | 2018年 12月 21日 |