反向降压/升压转换器,5mA 时 12V 输入至 -150V,使用 TPS40200

(正在供货) PMP3034

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP3034 uses the TPS40200 buck controller in an inverting buck boost configuration. This topology takes a positive input and generate a negative output. In this case 12V is converted to -150V at 5mA. Because of the high voltage an external amplifier, TLV271 is needed to translate the feedback signal.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP3034.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10.8
Vin (Max) (V)13.2
Vout (Nom) (V)-150
Iout (Max) (A).01
Output Power (W).75
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck Boost- Inverting
Buck Boost- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40200  宽输入非同步降压 DC/DC 控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 879 2010年 11月 9日 22
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 18 2010年 11月 9日 24
PDF 58 2010年 11月 9日 46

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs