PMP30336

隔离式 3W 汽车类偏置稳压器参考设计(反激式拓扑)

PMP30336

设计文件

概述

此参考设计适用于 6V 至 18V 的输入电压范围,能够应对高达 40V 的浪涌。输出电压为 12V,而最大输出电流为 250mA。因为采用了初级侧调节,此参考设计不需要光隔离器,所以不存在光隔离器老化问题。

特性
  • 采用升压控制器 TPS40210,因此具有成本效益
  • 额外的欠压锁定可防止大型输入电流
  • 采用非连续模式,因此是小型变压器
  • 出色的动态行为
  • 由于温升低,因此非常适合高温环境
  • 参考设计经过搭建和测试
输出电压选项 PMP30336.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .25
Output Power (W) 3
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDW7.PDF (1234 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRTS6.PDF (102 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRTS7.PDF (99 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTS8.PDF (86 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTT0.ZIP (543 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE27.ZIP (27 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTS9.PDF (420 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS40210-Q1具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP30336 Test Results 2017年 11月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频