PMP30322

24.0V@1.5A 汽车升压参考设计

PMP30322

设计文件

概述

该汽车升压转换器参考设计可在 6.0 - 16.0V(峰值)输入电压范围内提供 24.0V/1.5A 输出。

特性
  • 54 x 48mm 紧凑尺寸
  • 高效率(峰值为 95%)
  • 提供测试报告和设计文件
输出电压选项 PMP30322.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 36
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDV5.PDF (365 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRTK6.PDF (98 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRTK7.PDF (23 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTK8.PDF (91 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTL0.ZIP (94 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRTK9.PDF (91 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS40210-Q1具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP30322 Test Results 2017年 11月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频