低成本隔离型 3W 反激式转换器参考设计 PMP30313 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP30313 是一种低成本的隔离型反激式参考设计。此设计由通用市电提供 12V/0.25A 输出。它采用初级侧调节,因此电压环路在初级侧通过辅助绕组闭合。此外还提供输出短路保护功能。

特性
  • 无光耦合器的简单隔离型反激式设计
  • 适用于低功耗应用或偏置电源
  • 控制器集成了 700V FET,并逐周期限制变压器中的电流
  • 过载、过流和过热保护

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP30313.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)264
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A).25
Output Power (W)3
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28880  支持非隔离式 AC/DC 转换的高压开关  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC28880 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1284 2017年 11月 30日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 22 2017年 11月 30日
ZIP 439 2017年 11月 30日
PDF 486 2017年 11月 30日
PDF 185 2017年 11月 30日
PDF 99 2017年 11月 30日
PDF 96 2017年 11月 30日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章