PMP30301

12V 80W 同步降压参考设计

PMP30301

设计文件

概述

PMP30301 参考设计以 LM5117 同步降压转换器为基础;它提供 12V/6.5A 输出,当电流达到 7.4A 时启动过流保护。内部偏置电流可以通过内部线性稳压器在内部提供,或者通过 BJT 和齐纳二极管在外部提供,从而减少了 LM5117-Q1 中的功率损耗。开关频率也可在 100KHz 与 250KHz 之间进行选择。可以使用外部跟踪输入执行排序和软启动跟踪。它也通过锁存器提供输出过压保护。

特性
  • 高效(27V 输入电压下为 96.8%)同步降压
  • 精确的输出过流和过压保护
  • 可选择锁存/非锁存过流保护
  • 跟踪输入 + 开关频率选择
输出电压选项 PMP30301.1
Vin (Min) (V) 27
Vin (Max) (V) 29
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 6.5
Output Power (W) 78
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDX7.PDF (1286 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRTY6.PDF (183 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRTY7.PDF (105 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTY8.PDF (347 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTZ0.ZIP (908 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE40.ZIP (54 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTY9.PDF (815 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5117-Q1具有模拟电流监视器的汽车级 5.5-65V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18533Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、5.9mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
比较器

LM2903V双通道差动比较器,电压增强型

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP30301 Test Results 2017年 12月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频