18.5V 至 57V 辅助输入至 5.3V、10W PoE 隔离式同步反激式参考设计
PMP30290
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

该紧凑型参考设计是一种典型的 PoE 应用,在以太网 5.3V 电压下供应 10W 功率。电路板上搭载了数据过滤器、外部辅助输入和 EMI 滤波器。同步整流提高了能效,在输出电压仅为 5.3V 时能发挥重要作用。

特性
  • 在 48V 输入电压(PoE 输入)和满负载的功率等级下具有出色的能效:高达 91%
  • 紧凑型解决方案:无连接器和数据过滤器,仅 40mm x 60mm
  • 电路板可配置为使用同步整流或不使用同步整流

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP30290.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)42.5
Vin (Max) (V)57
Vout (Nom) (V)5.3
Iout (Max) (A)1.9
Output Power (W)10.07
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Synchronous

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD17578Q3A  CSD17578Q3A 30 V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL431  可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
TPS23752  IEEE 802.3at PoE 接口和 Eco-modeTM DC/DC 控制器  以太网供电(PoE)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD17578Q3A VSONP (DNH)| 8 下载 下载
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
TPS23752 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 853 2017年 11月 17日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 481 2017年 11月 17日
ZIP 786 2017年 11月 17日
PDF 1438 2017年 11月 17日
PDF 477 2017年 11月 17日
PDF 106 2017年 11月 17日
PDF 165 2017年 11月 17日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章