微型 LED 驱动器参考设计
PMP30284
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此参考设计包含一个独特的 LED 驱动器,该驱动器由单个或两个锂离子电池供电。SEPIC 拓扑中的电路支持低至 1.8V 到 8.4V 的输入电压。可选择 TPS43000 用于处理低输入电压。分流电阻和运算放大器 (TLV6001U) 电路带有电流调节功能。

特性
  • 工作输入电压范围为 1.8V 到 8.4V
  • 合理的效率
  • 适用于具有 0.8A 电流和大约 3.3V 输出电压的 LED
  • 电路板总尺寸为 47mm x 47mm
  • 此设计已经构建和测试

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP30284.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)1.8
Vin (Max) (V)8.4
Vout (Nom) (V)3.3
Iout (Max) (A).8
Output Power (W)2.64
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Sepic- Synchronous

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD16340Q3  25V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 不可用
CSD25404Q3  CSD25404Q3  MOSFET的  样片或购买 不可用
TLV6001  适用于成本敏感型系统的 1MHz 低功耗运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS43000  多拓扑(降压、升压、sepic)高频 DC/DC 控制器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD16340Q3 VSON-CLIP (DQG)| 8 下载 下载
CSD25404Q3 VSON-CLIP (DQG)| 8 下载 下载
TLV6001 下载
下载
TPS43000 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 622 2017年 8月 21日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 32 2017年 8月 21日
ZIP 572 2017年 8月 21日
PDF 519 2017年 8月 21日
PDF 86 2017年 8月 21日
PDF 79 2017年 8月 21日
PDF 99 2017年 8月 21日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章