PMP30281

85V-480V 交流输入、多输出反激式参考设计

PMP30281

设计文件

概述

此离线反激式参考设计采用 UCC28722 控制器,可从交流输入 (85VAC - 480VAC) 生成 2 个隔离式输出(400mA 时为 5V,300mA 时为 24V)。UCC28722 输出驱动与双极晶体管电源开关连接,可实现比典型设计更高效的设计。谷底开关技术可降低开关损耗,并保持高效率。控制器无需使用光耦合器即可提供恒压、恒流调节。

特性
  • 180VAC - 264VAC 输入,可产生 3 个隔离式输出
  • 初级侧调节,无需使用光耦合器
  • 谷底开关运行模式可保持高效率
  • 动态 BJT 驱动,可实现成本更低的转换器设计
输出电压选项 PMP30281.1 PMP30281.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 480 480
Vout (Nom) (V) 5 24
Iout (Max) (A) .4 .3
Output Power (W) 2 7.2
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT047.PDF (8571 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRY17.PDF (142 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRY18.PDF (31 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRY19.PDF (210 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRY21.ZIP (567 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF35.ZIP (145 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRY20.PDF (260 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28722具有初级侧调节功能、适用于双极性功率器件的低成本 CVCC 反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 85-VAC - 480-VAC Input, Multiple Output Flyback Reference Design 2018年 12月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频