PMP30252

通用工业反激式转换器参考设计

PMP30252

设计文件

概述

此参考设计具有 TPS40210,适合的输入电压范围为 9V 到 36V。输出电流为 1A(最大值)时输出电压为 12V。为具有成本效益的小型变压器选择了非连续模式。

特性
  • 全输入电压范围
  • 其他离散欠压锁定
  • 易于使用
  • 针对低输出电压纹波的其他输出滤波器
输出电压选项 PMP30252.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 12
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
工业
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDI5.PDF (663 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRSD8.PDF (109 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRSD9.PDF (80 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSE0.PDF (103 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSE2.ZIP (587 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDR6.ZIP (29 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSE1.PDF (458 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP30252 Test Results 2017年 8月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频