12V 至 24V 双路输出降压转换器

(正在供货) PMP3022

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

At the heart of this design is the TPS54286, which is a dual output non-synchronous buck converter capable of supporting 2-A output applications that operate from a 4.5-V to 28-V input supply voltage, and require output voltages between 0.8 V and 90% of the input voltage.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP3022.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)12
Vin (Max) (V)24
Vout (Nom) (V)3.3
Iout (Max) (A)1.5
Output Power (W)4.95
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54286  2A DUAL NON-SYNCHRONOUS CONVERTER   降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS54286 下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 446 2013年 6月 14日 4
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 17 2013年 6月 14日 7
PDF 45 2013年 6月 14日 11

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs