PMP30227

汽车隔离式 15V/4.5W 偏置电源参考设计

PMP30227

设计文件

概述

此参考设计显示了一种电源解决方案,该解决方案可生成隔离式 15V 电压轨,其中 8V 和 28V 输入电压之间的最大负载电流为 300mA。它在次级侧还包含一个可选降压转换器,以提供 5V 电压轨,其中微控制器的负载电流为 200mA。

特性
  • 经过搭建和测试
  • 隔离式
  • 初级侧调整,无光耦合器
  • 良好的负载调整
输出电压选项 PMP30227.1 PMP30227.2
Vin (Min) (V) 8 13
Vin (Max) (V) 28 17
Vout (Nom) (V) 15 5
Iout (Max) (A) .3 .2
Output Power (W) 4.5 1
Isolated/Non-Isolated Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology FlyBuck Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDF0.PDF (783 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRRY0.PDF (98 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRRY1.PDF (96 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRY2.PDF (57 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRY4.ZIP (460 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDO2.ZIP (24 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRY3.PDF (92 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5160-Q165V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62170-Q1采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 车用降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP30227 Test Results 2017年 7月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频