PMP30220
汽车类可调节升压转换器参考设计
PMP30220
概述
此升压转换器可接受的输入电压范围为 6.0V 到 18.0V(峰值 32.0V)。最大电流为 0.22A,输出电压可在 14.0V 至 48.0V 之间调节。
特性
- 可调输出电压
- 输入电压范围较大
- 低成本
输出电压选项 | PMP30220.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 18 |
Vout (Nom) (V) | 32 |
Iout (Max) (A) | .22 |
Output Power (W) | 7.04 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30220 Test Results | 2017年 3月 29日 |