适用于辅助电源的 15W 光耦稳压多路输出反激式转换器参考设计
PMP30191
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

This reference design is an isolated opto-regulated, multi-output, 15-W flyback converter. Both 28-V and 7-V outputs are contributing to the voltage regulation on secondary side, while a third output (14 V at 100 mA) is referenced to the primary side ground. This converter has low stand-by power, between 45 mW and 61 mW in the whole Vin range, and has good efficiency at full load (88.8% to 89.6%).

特性
  • 89% peak efficiency and less than 61 mW stand-by loss
  • Multiple-output - 28 V/500 mA and 7 V/50 mA at secondary, 14 V/100 mA at primary
  • Typically suitable for bias supply in AC/DC converters with universal-mains and PFC boost

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP30191.1
(Output Voltage 1)
PMP30191.2
(Output Voltage 2)
PMP30191.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)120120120
Vin (Max) (V)420420420
Vout (Nom) (V)28147
Iout (Max) (A).5.1.05
Output Power (W)141.4.35
隔离/非隔离IsolatedNon-IsolatedIsolated
输入类型DCDCDC
拓扑Flyback- Quasi ResonantFlyback- Quasi ResonantFlyback- Quasi Resonant

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL431  可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
UCC28740  具有光电耦合器反馈的恒压、恒流反激控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
UCC28740 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1973 2019年 5月 9日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 609 2019年 5月 9日
ZIP 902 2019年 5月 9日
PDF 807 2019年 5月 9日
PDF 237 2019年 5月 9日
PDF 96 2019年 5月 9日
PDF 130 2019年 5月 9日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章