PMP30189
24V 300W 同步降压参考设计
PMP30189
概述
PMP30189 参考设计以 LM5117 同步降压转换器为基础;它提供 24V/11A 输出,当电流达到 13.9A 时启动过流保护。内部偏置电流可以通过内部线性稳压器在内部提供,或者通过 BJT 和齐纳二极管外部提供,从而减少了 LM5117 中的功率损耗。开关频率也可在 100KHz 与 250KHz 之间进行选择。可以使用外部跟踪输入执行排序和软启动跟踪。它也通过锁存器提供输出过压保护。
特性
- 大功率 (264W)、高能效(27Vin 下为 98.4%)同步降压
- 精确的输出过流和过压保护
- 可选择锁存/非锁存过流保护
- 跟踪输入 + 开关频率选择
输出电压选项 | PMP30189.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 27 |
Vin (Max) (V) | 29 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 11 |
Output Power (W) | 264 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30189 Test Results | 2017年 11月 17日 |