直流输入为 24V、直流输出为 12V 的 280W 汽车类双相同步降压参考设计
PMP30168
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

用于汽车应用的此 280W 两相同步降压转换器针对 24V 到 28V 的标称输入电压而设计,可支持低至 18V 的启动和小于 58V 的负载突降。它提供高达 20A 的输出电流以及 12 到 14V 的输出电压,输出电压可在外部通过微调器予以设置。此设计通过添加输入滤波器而具有极低的 EMI 和传导发射。可以通过此设计中包含的电流感应放大器来监测输出电流。

特性
  • 高输出功率和效率
  • 小尺寸解决方案
  • 分流器和测量放大器用于测量输出电流
  • 由于具有输入滤波器,EMI 和输入纹波极低
  • 最佳的瞬态响应

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP30168.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)22
Vin (Max) (V)33
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)20
Output Power (W)240
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Multiphase
Buck- Synchronous

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA198  -16V 至 +80V、低侧/高侧、高速、电压输出电流分流监控器  电流感应放大器  样片或购买 不可用
LM5119  65V 宽输入电压双路同步降压控制器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP2980-N  采用 SOT-23 封装的微功耗 50 mA 超低压降稳压器  电源管理  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
INA198 下载 下载
LM5119 下载 下载
LP2980-N 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 871 2017年 1月 4日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 80 2017年 1月 4日
PDF 909 2017年 1月 4日
PDF 165 2017年 1月 4日
PDF 140 2017年 1月 4日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章