PMP30123
适用于高亮 LED 的高压线路转 15V 至 24V 恒流源 @ 200mA 参考设计
PMP30123
概述
高电压集成 FET 降压转换器用于向 LED 提供 200mA 恒定电流。输出电压范围可以在 15V 至 24V 之间。灯串开路保护电路可钳制输出电压,使输出电压始终保持在 34V 之下。输入电压范围为 184AVC 至 270VAC。
特性
- 简单集成式 HV-FET (700V) 降压转换器最多可驱动 8 个高亮度 LED
- 极小的解决方案 (31mm x 38.3mm),适合若干应用
- 具有过压保护功能的非隔离式恒定电流源
- 短路保护
输出电压选项 | PMP30123.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 184 |
Vin (Max) (V) | 270 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | .2 |
Output Power (W) | 4.8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Buck- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30123 Test Results | 2016年 11月 4日 |