PMP30122
TPS54160A 为噪声敏感型 RF 前置驱动器供电的微型降压参考设计
PMP30122
概述
PMP30122 参考设计适用于 40V 至 55V 的输入电压范围,输出电压为 28V (0.5A)。该设计也针对 1A 的最大峰值输出电流进行了测试。该降压转换器专用于为敏感负载供电,同时,由于其配备输入滤波器,还可消减对电源的反射纹波。这一布局本身就是为了将辐射噪声降至最低,实现开关节点处无甚高频振铃。反馈分压器适用于 24V、28V 和 32V 输出。
特性
- 小尺寸
- 低成本
- 低射频噪声(开关节点处无射频振铃)
- 设计已经构建和测试。
输出电压选项 | PMP30122.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 40 |
Vin (Max) (V) | 55 |
Vout (Nom) (V) | 28 |
Iout (Max) (A) | .5 |
Output Power (W) | 14 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch^Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30122 Test Results | 2016年 9月 26日 |