SEPIC 多倍恒流电容充电器(15V 至 400V 输入/420V 输出 @ 80mA)参考设计
PMP30104
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

SEPIC 转换器用于向负载电容器(最高 15000uF)充电,最高 400V/420V(可选)。输入电压范围为 15V +/-10%,恒定输出充电电流为 80mA。与 Boost + 充电泵相比,多重 SEPIC 拓扑具有多重优点,这主要归功于 SEPIC 乘法器中电流峰值和 RMS 的降低。

特性
  • 多重单级 SEPIC 使得巨大的电压比成为可能(15V 输入电压至 420V 输出电压)
  • 与反激式解决方案相比,开关节点上没有尖峰
  • 50V 至 420V 的输出电压会呈现在 80% 至 87% 区间内的良好效率曲线
  • 两个有源环路 CV 和 CC 可避免在发生负载断路时出现过电压

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP30104.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)13.5
Vin (Max) (V)16.5
Vout (Nom) (V)420
Iout (Max) (A).08
Output Power (W)33.6
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Sepic- CCM

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TLC272  双路单电源运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TLC272 下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 -
TPS40210 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 596 2016年 10月 5日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 30 2016年 10月 5日
ZIP 649 2016年 10月 5日
PDF 375 2016年 10月 5日
PDF 199 2016年 10月 5日
PDF 118 2016年 10月 5日
PDF 384 2016年 10月 5日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章