PMP30094

三相电子电表准谐振反激参考设计

PMP30094

设计文件

概述

PMP30094 专为电表而设计。它采用 UCC28600 准谐振反激式控制器从三相输入提供两路隔离式输出(5V @ 2A 和 7V @ 0.3A)。输入电压范围为 140VAC 至 470VAC。

特性
  • 宽交流输入范围 (140VAC - 470VAC)
  • 三相输入
  • 优异的瞬态性能
  • 可提供测试报告
输出电压选项 PMP30094.1 PMP30094.2
Vin (Min) (V) 140 140
Vin (Max) (V) 470 470
Vout (Nom) (V) 5 7
Iout (Max) (A) 2 .3
Output Power (W) 10 2.1
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCT6.PDF (500 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRPI8.PDF (154 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRPI9.PDF (138 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPJ0.PDF (135 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPJ2.ZIP (783 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD35.ZIP (44 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPJ1.PDF (149 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

UCC286008 引脚准谐振绿色环保模式反激式控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP30094 Test Results 2017年 1月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频