PMP30070
集成开关的通用输入转 12V@670mA 和 -10V@50mA 隔离式反激参考设计
PMP30070
概述
一个准谐振初级侧调节反激式转换器通过通用输入电压(90Vac 至 270Vac)提供隔离式输出 12V/670mA 和非隔离式输出 -10V/50mA。该控制器集成了 700V FET,并且该板可承受高达 350VAC 的电压而不会受损,在输入电压大于 285VAC 时将关闭。
特性
- 具有集成型 700V FET 的简单隔离型 PSR 反激式转换器
- 紧凑型解决方案在 5% 至 100% 的负载条件下以几乎平坦的效率 (70%...81%) 提供 8.5W 的功率
- 无光耦拓扑可提高电源的可靠性
- 输出之间的交叉调节性能良好(主输出上为 +/-5%)
输出电压选项 | PMP30070.1 | PMP30070.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 90 | 90 |
Vin (Max) (V) | 270 | 270 |
Vout (Nom) (V) | 12 | -10 |
Iout (Max) (A) | .67 | .05 |
Output Power (W) | 8.04 | .5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Flyback- Integrated Switch | Flyback- Integrated Switch |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30070 Test Results | 2016年 11月 4日 |