PMP30044
采用 UCC28910 的 12V@0.35A 隔离式初级侧稳压反激参考设计
PMP30044
概述
PMP30044 参考设计使用 UCC28910 准谐振反激式转换器生成隔离式输出 (12V/0.35A)。UCC28910 包含 700V 功率 FET,并提供初级侧调节,因此无需光耦合器,同时可减少组件总数。这样可实现具有成本效益的紧凑型设计。
特性
- 通用交流输入范围 (85VAC - 264VAC)
- 过流、过压和短路保护
- MOSFET 集成 PSR 控制器
- 提供测试报告
输出电压选项 | PMP30044.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .35 |
Output Power (W) | 4.2 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30044 Test Results | 2016年 7月 19日 |