8V 至 36V 电流模式升压控制器驱动的 SEPIC

(正在供货) PMP3002

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The design implements a TPS40210. The TPS40210 and TPS40211 are wide-input voltage (4.5 V to 52 V), non-synchronous boost controllers. They are suitable for topologies which require a grounded source N-channel FET including boost, flyback, SEPIC and various LED Driver applications. The device features include programmable soft start, overcurrent protection with automatic retry and programmable oscillator frequency. Current mode control provides improved transient response and simplified loop compensation. The main difference between the two parts is the reference voltage to which the error amplifier regulates the FB pin.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP3002.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)8
Vin (Max) (V)36
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)3
Output Power (W)36
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Sepic- CCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 470 2013年 6月 14日 28
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 18 2013年 6月 14日 27
PDF 47 2013年 6月 14日 60

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs