PMP30026
集成 700V 开关的通用输入转 12V@1A PSR 隔离式反激参考设计
PMP30026
概述
使用准谐振初级侧调节隔离型反激式通过通用输入电压(90Vac 至 264Vac)提供 12V 的电压(电流为 1A)。该转换器不采用任何光耦合器,通过传感初级侧上的辅助绕组来调节输出电压。使用峰值输入电压检测器传感输入交流电压,可提供 1/100 交流 RMS 等效电压,精度为 +/-5%。
特性
- 具有集成 700V FET 的简单隔离型 PSR 反激式转换器
- 紧凑型解决方案(“L”形 PCB)在 50mA 至 1A 的负载范围以几乎平坦的效率 (75%...84%) 提供 12W 的功率
- 无光耦拓扑可提高电源的可靠性
- 良好的输出电压调节与负载:在整个温度范围内为 +/-5%
输出电压选项 | PMP30026.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 12 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Integrated Switch |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30026 Test Results | 2016年 5月 5日 |