适用于车队管理的降压线性转换器 (1.8V@200mA)

(正在供货) PMP2807

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

这是一个 4.2V、2A 锂电池充电系统,不在 7V 至 42V 的宽汽车类范围内。TPS40200 搭配外部 FET 开关提供 5V (3A)。BQ24070 是电池充电器。TPS64203 开关搭配外部 FET,各用于提供 3.3V 和 1.8V。TPS73033 和 TPS73018 线性稳压器提供低噪声 3.3V 和 1.8V 输出。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP2807.1
(Output Voltage 1)
PMP2807.2
(Output Voltage 2)
PMP2807.3
(Output Voltage 3)
PMP2807.4
(Output Voltage 4)
PMP2807.5
(Output Voltage 5)
Vin (Min) (V)74.53.53.53.5
Vin (Max) (V)4254.44.44.4
Vout (Nom) (V)54.53.33.31.8
Iout (Max) (A)321.05.2
Output Power (W)1593.3.165.36
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDCDCDC
拓扑Linear RegulatorLinear RegulatorLinear RegulatorLinear RegulatorLinear Regulator

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ24070  单片充电和系统电源路径管理 IC  电池管理产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40200  宽输入非同步降压 DC/DC 控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS64203  采用 SOT-23 封装静态电流为 20uA 的可调节高达 3A 输出的 95% 效率步降控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS730  低噪声、高 PSRR、射频 200mA 低压降线性稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1212 2011年 1月 17日 19
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 23 2011年 1月 17日 21
PDF 168 2011年 1月 17日 25

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs