负输出反激,130mA 时 5V 输入至 -150V,使用 UCC3813

(正在供货) PMP2796

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP2796 uses the UCC3813 low side driver to create a negative output flyback converter. This flyback is a non-isolated version that generates a high voltage negative output.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP2796.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)4.5
Vin (Max) (V)5.5
Vout (Nom) (V)-150
Iout (Max) (A).13
Output Power (W)19.5
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
OPA336  MicroAmplifier™ 系列单电源、微功耗 CMOS 运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL431A  精度为 1% 的可调精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用
UCC3813-5  低功耗经济型 BiCMOS 电流模式 PWM  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 768 2010年 11月 8日 24
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 19 2010年 11月 8日 26
PDF 61 2010年 11月 8日 62

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs