通用线路,12V/7A

(正在供货) PMP2723

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

通过采用反向拓扑,PMP2723 可从通用输入电源线提供 12V @ 7A 电压。变压器以准谐振(谷值开关)模式工作,可实现高效率和低待机损耗。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP2723.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)90
Vin (Max) (V)264
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)7
Output Power (W)84
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL431  可调节精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用
UCC28600  UCC28600 准谐振反向控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 525 2011年 10月 17日 36
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 264 2011年 10月 17日 20
PDF 30 2011年 10月 17日 25
PDF 77 2011年 10月 17日 45

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi