PMP2715
针对汽车应用的车门开启装置
PMP2715
概述
该参考设计采用 PWM 控制器 TL5001-Q1 为汽车钥匙提供电源。由于采用了降压/升压控制器,该器件具有 3V-5V 输入,且在 2.5A 条件下可达到最高 10V 输出。该设计可处理高达 25W 的功率。
特性
- 可提供低成本解决方案的全套 PWM 电源控制
- 3.6V 至 40V 的宽输入工作电压范围
- 可变的处理时间可对整个范围进行控制
- 具有针对短路和欠压锁定电路的内部保护
输出电压选项 | PMP2715.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 5 |
Vout (Nom) (V) | 10 |
Iout (Max) (A) | 2.5 |
Output Power (W) | 25 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
TL5001A-Q1 — 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器
数据表: PDF技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP2715 Test Results | 2013年 9月 3日 |