PMP2715

针对汽车应用的车门开启装置

PMP2715

设计文件

概述

该参考设计采用 PWM 控制器 TL5001-Q1 为汽车钥匙提供电源。由于采用了降压/升压控制器,该器件具有 3V-5V 输入,且在 2.5A 条件下可达到最高 10V 输出。该设计可处理高达 25W 的功率。

特性
  • 可提供低成本解决方案的全套 PWM 电源控制
  • 3.6V 至 40V 的宽输入工作电压范围
  • 可变的处理时间可对整个范围进行控制
  • 具有针对短路和欠压锁定电路的内部保护
输出电压选项 PMP2715.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 5
Vout (Nom) (V) 10
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 25
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU133.PDF (295 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR123.PDF (39 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR124.PDF (19 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC074.ZIP (29 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TL5001A-Q1具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP2715 Test Results 2013年 9月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频