PMP2688
针对汽车应用的音频放大器
PMP2688
概述
此参考设计支持使用各种直流/直流电源开关、LDO、逻辑、时钟和运算放大器为普通音频放大器供电。此参考设计还适用于启动/停止系统。
通过修改此参考设计还可以创建用于无线电盒或用于集成系统启动器发电机的电源。
特性
- 4.5V 至 52V 的宽输入工作电压范围
- 固定频率电流模式控制
- 内部斜率补偿和集成式低侧驱动器
- 可编程的闭环启动停止
- 可进行外部同步
- 低电流禁用功能
输出电压选项 | PMP2688.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6.5 |
Vin (Max) (V) | 12 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 10 |
Output Power (W) | 120 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Multiphase |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
TPS40210-Q1 — 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP2688 Test Results | 2013年 9月 5日 | ||||
测试报告 | PMP2688 Board Photo | 2011年 11月 11日 |