PMP2661

TPS40210 9.1V @ 10A max Boost

PMP2661

设计文件

概述

该参考设计是适用于短期操作且专门为“启动/停止”系统而设计的大功率双相非同步升压转换器。该设计的输入电压范围为 6.5V 至 9.5V,且输出电压为 9.5V。该设计还可以进行修改以用于热界面设计。

特性
  • 4.5V 至 52V 的宽输入工作电压范围
  • 固定频率电流模式控制
  • 内部斜率补偿和集成式低侧驱动器
  • 可编程的闭环启动停止
  • 可进行外部同步
  • 低电流禁用功能
输出电压选项 PMP2661.1
Vin (Min) (V) 6.5
Vin (Max) (V) 9.5
Vout (Nom) (V) 9.5
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 95
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU132.PDF (633 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR121.PDF (63 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR122.PDF (19 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC073.ZIP (52 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS40210-Q1具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP2661 Test Results 2013年 9月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频