非接触式电池充电器

(正在供货) PMP2562

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

非常小的谐振反响,通过空气(几毫米距离)从“接收器”进行耦合,可实现 ~ 250mW 无线传输距离,并使效率提高至 65%。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP2562.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)8.67
Vin (Max) (V)10.4
Vout (Nom) (V)5.5
Iout (Max) (A).03
Output Power (W).1375
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Linear Regulator

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ24300  具有 30V(最大值)Vin 和 5.5V LDO 输出的充电器前端保护 IC  电池管理产品  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 202 2011年 10月 17日 19
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 29 2011年 10月 17日 36
PDF 51 2011年 10月 17日 19

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs