PFC 非隔离反向 390V@2.56A 和 12V@250mA,用于鼓风机 PSU

(正在供货) PMP2552

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP2552 是一款 1KW 功率因数校正升压转换器。其利用连续传导模式电感器电流来降低传导干扰,同时还可通过 8 引脚控制器保持简洁性。小型辅助电源提供的 12V 电压不仅可用于常规应用,而且还适用于最大电流为 200mA 的其它负载。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP2552.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)185
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)390
Iout (Max) (A)2.57
Output Power (W)1002.3
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Boost- PFC
Buck Boost- Non Sync

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28019  8 引脚持续传导模式 (CCM) PFC 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用
UCC3889  脱机电源控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 269 2012年 1月 25日 16
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 92 2010年 11月 4日 33
PDF 22 2010年 11月 4日 14

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs